piINLINEplus - 1
Número do item: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus é uma família de ejetores descentralizados ultraleves, projetados para fácil instalação em linha diretamente na mangueira de vácuo, perto da ventosa. Opções configuráveis, como diâmetros de engate rápido, suportes de ventosa e portas de medição de vácuo, facilitam a adaptação a diferentes necessidades de ferramentas e aplicações.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Ultra-lightweight decentralized ejector family with integrated release function.
  • Release function based on Exhaust Block principle (EBR) or Atmospheric Quick Release (AQR) suitable for fast cycle speeds.
  • The EBR-function can be manually activated with a built in EBR-button.
  • EBR version available with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • Two different ejectors to choose between.
  • Ejector with STX nozzle gives extra fast response and release function using the Exhaust Block principle (EBR) version. Also recommended in very dirty/dusty environments.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • Compressed air and vacuum ports inline.
  • Easy to install directly on the vacuum hose, close to suction cup.
  • Configurable product with several options for different push-in diameters, metric and imperial.
  • Option to include a suction cup holder, ball mount or lock-pin style, found in automotive gripper tooling.
  • Vacuum Sensing port available as option in configurator.