Número do item: 0205733
4 Variantes
Gerador de vácuo Value Line® VL206 1/8"
Light weight and small sized vacuum ejectors with integrated push-in fittings. One is made with a T-design that will allow exhaust air to be piped away. The other one is a typical inline design. The T-design is also suitable for clean-room environments. Even though it is in our Value Line®, the ejectors will still show approximately 30% energy saving compared to a similar 0.7 mm competitor ejector. The products are available globally with off-the-shelf deliveries.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0202360
0202187
0202191
0205733
Características
- Ejetor com desempenho de vácuo melhorado comparado ao ejetor de estágio único convencional de tamanho correspondente.
- Estágio de ejetor sem válvula de chapeleta proporciona mais confiabilidade em ambientes sujos e empoeirados.
- Estrutura leve.
- Encaixes push-in (pressão) integrados ou conexões de rosca para instalação de baixo custo e rápida.
- Disponível em “Inline”, “T-design” ou versão de bloco de alumínio. O T-design é adequado se o ar de escape precisar ser canalizado para longe.
- A versão de bloco VL206 1/8" é uma alternativa de fácil instalação, visando os operadores de sistemas de vácuo automatizados básicos.