Gerador de vácuo piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm - 1
Número do item: 01.22.897
7 Variantes

Gerador de vácuo piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Si, 6-6 mm
    01.22.025
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Pi, 6-6 mm
    01.22.894
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Xi, 6-6 mm
    01.22.895
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Si, 8-8 mm
    01.22.896
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm
    01.22.897
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm
    01.22.898
  • Gerador de vácuo piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4"
    02.05.550

Características

  • Tecnologia de cartucho de vácuo COAX®, patente Piab.
  • Alta capacidade de fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
  • Projeto inline leve com conexões push-in para vácuo e ar comprimido.
  • Instalação fácil e rápida diretamente na mangueira.
  • Cartucho Si para fluxo de vácuo extra.
  • Cartucho Pi para alta performance a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
  • Cartucho Xi quando alto fluxo de vácuo e alto nível de vácuo são necessários.