Número do item: 0122884
6 Variantes
Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0122022
0122880
0122881
0122882
0122883
0122884
Características
- Tecnologia de cartucho de vácuo COAX®, patente Piab.
- Alta capacidade de fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
- Projeto inline leve com conexões push-in.
- Instalação fácil e rápida diretamente na mangueira.
- Cartucho Si/Ti a 0,6MPa para fluxo de vácuo extra.
- Cartucho Bi para alta confiabilidade a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
- Cartucho Ti/Xi a 0,4 - 0,5MPa quando alto fluxo de vácuo e alto nível de vácuo são necessários.