Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm - 1
Número do item: 0122883
6 Variantes

Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Características

  • Tecnologia de cartucho de vácuo COAX®, patente Piab.
  • Alta capacidade de fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
  • Projeto inline leve com conexões push-in.
  • Instalação fácil e rápida diretamente na mangueira.
  • Cartucho Si/Ti a 0,6MPa para fluxo de vácuo extra.
  • Cartucho Bi para alta confiabilidade a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
  • Cartucho Ti/Xi a 0,4 - 0,5MPa quando alto fluxo de vácuo e alto nível de vácuo são necessários.