Número do item: 0244551
4 Variantes
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
O ejetor de liberação de reforço (Booster Release Ejector, BRE) é projetado para aplicações de coleta e colocação ultrarrápidas e pode, com o robô designado correto, gerar várias elevações por segundo. Isso é possível graças a nosso design patenteado. Um sopro ultrarrápido suportado por três fluxos – do ejetor, da válvula solenoide e do escape. Quando o nível de vácuo na ventosa conectada se aproxima da pressão atmosférica, o fluxo de sopro é gradualmente reduzido e libera o objeto suavemente e com precisão retida.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0244549
0244550
0244551
0244552
Características
- Design robusto e compacto com baixo peso.
- Design patenteado com efeito de liberação tripla para sopro ultrarrápido.
- O ejetor pode ser usado como suporte de ventosa.
- Conexões: rosca M5 para sensor de vácuo, conector elétrico M8 de 3 pinos.