Número do item: 0200986
3 Variantes
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0200984
0200986
0210802
Características
- O ejetor COAX® de 2 estágios MINI Xi10-2 possibilita uma evacuação rápida a -94KPa (with ES 65 -kPa)
- Adequado para ser utilizado de forma decentralizada (um por ventosa) para máxima segurança.
- Válvula anti-retorno interna (check valve) que mantém o nível de vácuo em aplicações seladas em caso do sistema ou da fonte de energia falharem.
- Adequado para dispositivos e manipuladores de levantamento ergonômicos, além de gruas, que precisam estar de acordo com normas de levantamento, tais como, EN13155, ASME B30.20, etc.
- Válvula de alívio e sopro integrada para possibilitar uma rápida liberação do objeto.
- Disco de filtragem interno para proteger a unidade de poeiras e partículas.
- Função de economia de ar opcional (piSECURE ES), que pode economizar até 99% de consumo.