Número do item: 0121026
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Estas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente de energia para material selado, tecnologia patenteada COAX® com função de economia de ar automática. As bombas de vácuo possuem uma válvula de retenção que aprisiona o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Estas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que tem de obedecer e cumprir com as normas de levantamento legisladas para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/ SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Características
- Cartucho COAX® dois estágios MINI Pi12-2 integrado.
- Mantém o nível de vácuo em aplicaçóes seladas para operação segura.
- Válvula de checagem de sopro incorporada, para uma rápida liberação do objeto.
- Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
- Disponível com compensador de nível, para compensar diferenças de nível do objeto.