Número do item: 0121016
12 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
Estas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente de energia para material selado, tecnologia patenteada COAX® com função de economia de ar automática. As bombas de vácuo possuem uma válvula de retenção que aprisiona o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Estas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que tem de obedecer e cumprir com as normas de levantamento legisladas para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/ SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0120994
0120995
0119676
0121008
0121013
0121019
0120996
0120998
0120997
0121011
0121016
0121022
Características
- Cartucho COAX® dois estágios MINI Pi12-2 integrado.
- Mantém o nível de vácuo em aplicaçóes seladas para operação segura.
- Válvula de checagem de sopro incorporada, para uma rápida liberação do objeto.
- Dispositivo de economia de energia, Vacustat, integrado, resultando virtualmente em consumo zero de ar comprimido em aplicações seladas.
- Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
- Disponível com compensador de nível, para compensar diferenças de nível do objeto.