Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection - 1
Número do item: 0121013
12 Variantes

Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection

Estas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente de energia para material selado, tecnologia patenteada COAX® com função de economia de ar automática. As bombas de vácuo possuem uma válvula de retenção que aprisiona o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Estas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que tem de obedecer e cumprir com as normas de levantamento legisladas para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/ SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0120994
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120995
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0119676
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121008
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121013
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121019
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0120996
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat w COAX®, level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120998
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0120997
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121011
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121016
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121022

Características

  • Cartucho COAX® dois estágios MINI Pi12-2 integrado.
  • Mantém o nível de vácuo em aplicaçóes seladas para operação segura.
  • Válvula de checagem de sopro incorporada, para uma rápida liberação do objeto.
  • Dispositivo de economia de energia, Vacustat, integrado, resultando virtualmente em consumo zero de ar comprimido em aplicações seladas.
  • Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
  • Disponível com compensador de nível, para compensar diferenças de nível do objeto.