Número do item: 0121010
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
Estas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente de energia para material selado, tecnologia patenteada COAX® com função de economia de ar automática. As bombas de vácuo possuem uma válvula de retenção que aprisiona o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Estas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que tem de obedecer e cumprir com as normas de levantamento legisladas para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/ SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
 0109276 0109276
 0111147 0111147
 0110435 0110435
 0121007 0121007
 0119573 0119573
 0121018 0121018
 0109278 0109278
 0120991 0120991
 0120990 0120990
 0121010 0121010
 0121015 0121015
 0121021 0121021
 0121026 0121026
 0121038 0121038
 0121056 0121056
 0121025 0121025
 0121039 0121039
 0121057 0121057
 0121032 0121032
 0121044 0121044
 0121062 0121062
 0121031 0121031
 0121045 0121045
 0121063 0121063
Características
- Cartucho COAX® dois estágios MINI Pi12-2 integrado.
- Mantém o nível de vácuo em aplicaçóes seladas para operação segura.
- Válvula de checagem de sopro incorporada, para uma rápida liberação do objeto.
- Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
- Disponível com compensador de nível, para compensar diferenças de nível do objeto.