Novo

Número do item: 0247729
4 Variantes
Kit de atualização piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4"
O piSAVE® ESS é uma função de economia de energia totalmente pneumática projetada para o manuseio seguro e eficiente de materiais e objetos selados, compatível com o piCLASSIC™ Neo.Ele controla automaticamente a alimentação de ar comprimido para a bomba, minimizando a quantidade de ar comprimido usado e garantindo operações rápidas e seguras. Quando necessário, o sistema recarrega com ar comprimido para manter o nível de vácuo necessário para retenção segura de objetos. Construído para confiabilidade e eficiência, o piSAVE® ESS reduz o consumo de energia e o ruído, garantindo um vácuo seguro e consistente.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
 0247727 0247727
 0247728 0247728
 0247729 0247729
 0247730 0247730
Características
- Compatível com piCLASSIC™ Neo com compatibilidade mecânica e pneumática direta para montagem e instalação eficientes.
- Garante o manuseio seguro e eficiente em termos de energia de materiais e objetos selados, sem comprometer o desempenho.
- Controle automático da alimentação de ar comprimido para a bomba. Desliga e reinicia o fluxo de ar para manter os níveis de vácuo predefinidos para minimizar o consumo de ar comprimido.
- Nível de vácuo ajustável entre 30-90 -kPa.
- Grande capacidade de vazão com possibilidade de atender até 6 ejetores COAXIAIS MIDI.
- Minimiza o ruído em comparação com a operação contínua de fluxo de ar.
- Interfaces fáceis de usar para fácil manutenção e ajuste do nível de vácuo.
- Operação totalmente pneumática e autorregulável que não requer controle externo ou programação.