Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos - 1
Número do item: 0247809
4 Variantes

Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos

O módulo Quick Connect permite a instalação e a manutenção simplificadas do canal individual piCOMPACT®10x ou piCOMPACT®10x SMART em uma pilha.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
    0247807
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 2pos
    0247808
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
    0247809
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
    0247810

Características

  • A porta de alimentação compactada comum reduz o custo de instalação e reduz o tempo de instalação.
  • Fácil de remover e fácil de atender canais individuais do piCOMPACT®10x e piCOMPACT®10x SMART quando montados em pilha.
  • Desligamento integrado quando desconectado, permitindo que o suprimento de ar permaneça ligado durante a troca da bomba.
  • Instalação segura.
  • Disponível para 1, 2, 4 ou 6 unidades.