News

89 artigos
Garra de superfície Kenos® da Piab manipulando latas
17/03/2022

Entrada rápida no mercado com novos produtos enlatados graças às soluções de paletização eficientes da Piab

Com a garra de superfície Kenos® da Piab, a duração do processo de paletização de alimentos e bebidas enlatados é significativamente…

Garra macia acionada a vácuo piSOFTGRIP® 100-4
01/02/2022

Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior garra macia desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente…

Floris Rouw, da Piab, e Kennet Almqvist, da Höganäs, firmam parceria para tornar a manufatura aditiva mais sustentável e eficiente
26/01/2022

Uma parceria entre a Höganäs e a Piab está formada para tornar a Manufatura Aditiva mais sustentável e eficiente

A Höganäs e a Piab formaram uma parceria para alavancar suas respectivas áreas de especialização com o objetivo de avançar...

Logo do Piab Greenhouse
13/01/2022

Elevando a experiência de aprendizagem

Para facilitar melhor um ambiente de aprendizagem de alto desempenho para nossos clientes e parceiros, nós da Piab agora estamos lançando ...

piFLOW®am
11/11/2021

Piab apresenta piFLOW®am

O piFLOW®am é um pequeno transportador a vácuo projetado com base nos requisitos de fabricantes no segmento de manufatura aditiva…

Garra de seis unidades da Piab
03/11/2021

Agora disponível – garra para o manuseio automatizado de pacotes de seis unidades

Com a nova garra da Piab, os pacotes de seis unidades com embalagem de papelão podem ser manuseados de modo automático, suave e…

Transportador a açúcar
19/10/2021

Entrega de açúcar sem contaminação com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Para melhorar a qualidade do produto e evitar perdas, o fabricante líder da Índia, M. B. Sugar, confia…

Transporte a vácuo de pós de metal na manufatura aditiva
14/09/2021

Manipulação de pó automatizada em manufatura aditiva

Automatizar a manipulação de pó de metal é a chave para estabelecer a tecnologia de Manufatura Aditiva como um processo padrão. A solução de manipulação de pós com transportadores a vácuo da Piab...

Kenos® KSG Sack Gripper
09/09/2021

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho

A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, um novo anel de vedação, além disso, a KSG pode ser configurada....

Kenos® KRV Reverse valves
09/09/2021

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões

A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para...

O ejetor de vácuo VGS™4005 foi criado para operar em ambientes bastante adversos
12/08/2021

A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005

O VGS™4005 foi projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para…

Distribuição automatizada de sementes para a produção de pães com o piFLOWf da Piab
10/08/2021

A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab

A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.

O transportador a vácuo piFLOW®p SMART CCO
06/07/2021

Transporte facilitado com o piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO) da Piab

Transportar mais material no mesmo tempo, com menos requisitos de habilidades do operador e economizando energia, não soa ótimo? Se sim, confira a mais nova edição da Piab de sua série de transportadores premium.

Perfeito para aplicações de baixo a médio alcance – a série de ejetores Vacuplus da Piab
29/06/2021

A Piab lança a série de ejetores Vacuplus para aplicações de baixo a médio alcance

Como parte de nossa ambição de expandir nosso portfólio global, a Piab tem o prazer de apresentar o lançamento de nossos ejetores Vacuplus, projetados para atender a aplicações de baixo a médio alcance que não podem comprometer o desempenho do ejetor.

22 ventosas automotivas
29/06/2021

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

A Piab transporta leite instantâneo com segurança
10/06/2021

Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.

piSAFE
08/06/2021

Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível

O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®.

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
11/05/2021

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos

O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
22/04/2021

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos

Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.

A Piab transporta microaditivos em solução Conberg para produção de rações de animais domésticos
07/04/2021

A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg

Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01/04/2021

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2

Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.