News

Manipulação automatizada de pós com transportadores a vácuo da Piab garante o distanciamento social
A segunda onda da Covid 19 exige ainda mais a adesão às regras de distanciamento social. O manuseio automatizado de materiais com transporte a vácuo pode desempenhar um papel importante na redução dos contatos entre funcionários.

A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.
Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate.

Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados
O lábio BGI é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.

Piab produz uma nova série de ventosas automotivas
A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva
Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas
A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
A Piab continua o desenvolvimento da plataforma do software piFLOW®p SMART, que tem como foco a facilidade de uso e a funcionalidade aprimorada/adicionada

Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a indústria alimentícia/de chocolate.

Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®
A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.

Piab oferece um novo tamanho à família de ventosas de fole planas
Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 60 mm de diâmetro.

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab
Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

O piCOBOT® está disponível com uma configuração plug & play para os robôs Fanuc CR4/CR7
Por meio da ferramenta de configuração fácil de usar on-line, os clientes da Piab agora podem optar por ter o piCOBOT® dedicado para os robôs Fanuc CR4 e CR7.

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares
A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

Três novos modelos de garras para sacos prontas para robôs
A Piab oferece uma ampla gama de sistemas de garras para robôs (EOAT) destinados a robôs industriais para operações de paletização e despaletização robótica – agora disponíveis em nosso site.

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L
A Piab está estendendo a linha da família piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo que permite maior volume por lote.

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®fc de nível de aplicação intermediária (mid-range)
Chocolates, biscoitos, batatas fritas e café, assim como certos produtos químicos - o transportador a vácuo piFLOW®fc manipula tudo quanto é tipo de produto.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Geração digitalizada de vácuo permite a manutenção preditiva de sistemas de manipulação com robôs
A Piab fez um upgrade em seu principal produto - a série de ejetores de vácuo piCOMPACT® - para suportar a funcionalidade da Indústria 4.0.

Transportador a Vácuo da Piab é Campeão de Setup
O aprendizado de máquinas no novo e exclusivo piFLOW®p SMART leva o transporte a vácuo a um novo nível.

A Piab adiciona novo tamanho de 65 mm à linha de ventosas de fole
Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®
A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo.