piSAVE® optimize padrão de – 25 a -70kPa 3/8" NPT - 1
Número do item: 01.29.000
3 Variantes

piSAVE® optimize padrão de – 25 a -70kPa 3/8" NPT

Different vacuum pumps need different feed pressure for optimum performance.A filter regulator can easily be manually set to a desired pressure level, and be used to eliminate particles from the compressed air. A pilot regulator can be used to automatically set the feed pressure according to your needs.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • piSAVE® optimize padrão de -25 a -70kPa G3/8"
    01.28.999
  • piSAVE® optimize padrão de – 25 a -70kPa 3/8" NPT
    01.29.000
  • Kit de atualização piSAVE® optimize piCLASSIC / Classic
    01.29.002

Características

  • Regulador de pressão proporcional controlado a vácuo, um dispositivo totalmente pneumático adequado para bombas e ejetores acionados a ar comprimido.
  • A pressão do ar que alimenta a bomba ou o ejetor de vácuo é automaticamente regulada e controlada para manter o nível de vácuo pré-setado. O consumo de energia/ar é mantido no mínimo necessário para a aplicação (otimizado).
  • Recomandado ara aplicações seladas e com vazamentos, para economizar energia e manter o nível de vácuo correto.
  • Port extra para vacuômetro.
  • Port de ventilação de ar com filtro.
  • Conexões de ar comprimido giratórias.
  • O piSAVE® optimize proporciona fluxo/pressão de vácuo para a bomba ou ejetor de vácuo até o nível de vácuo iniciar sua subida.
  • Kit de montagem fornecido em separado.
  • Kit de atualização disponível como um módulo integrado para bombas de vácuo piCLASSIC e Classic.