Número do item: 0104273
2 Variantes
Módulo de expulsão rápida P3010, tanque 60 cm³
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104272
- 0104273
Características
- Para P3010 bomba de vácuo.
- Liberação rápida de acumular e utilizar a pressão do ar alimentação como um impulso.
- ON / OFF ativada simultaneamente com o P3010
- Três tamanhos para otimizar o volume de liberação com o volume do sistema.