Novo

Número do item: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
Interruptor de vácuo, PS. VSI (IO-link)
PS. O VSI é um interruptor de vácuo eletrônico compacto com perfil de sensor inteligente IO-link cobrindo -100... 0 kPa. O LED multicolorido fornece um retorno claro à distância. Um NFC embutido permite ao usuário personalizar configurações com proteção opcional por código PIN e possibilita que o usuário veja estatísticas e diagnósticos pelo aplicativo Piab Connect. Disponível com montagem reta ou angulada e quatro conexões pneumáticas diferentes, é facilmente integrado em EOATs e máquinas, ou montado em componentes pneumáticos. Caixa compacta e leve feita de plásticos robustos de base biológica.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Interruptor de vácuo eletrônico com perfil de sensor inteligente IO-Link para fácil integração em sistemas de PLC e de controladores.
- Alcance de medição -100... 0 kPa.
- Disponível com conexões pneumáticas retas ou anguladas: haste de 6 mm, haste de 1/4", M5 com elo giratório ou G1/8" para permitir o ângulo de montagem ideal e conexão elétrica M8 de 4 pinos.
- LED multicolorido fornece feedback claro sobre o status do interruptor e o desempenho do sistema.
- Programação amigável de configurações incluindo ponto de comutação, histerese e modos de operação via NFC com o aplicativo Piab Connect, com proteção opcional por código PIN para alterações.
- Estatísticas e diagnósticos integrados, incluindo contador de ciclos de vácuo, primeira vez no setpoint e códigos de erro legíveis via NFC com o aplicativo Piab Connect.
- As configurações do interruptor podem ser copiadas facilmente de um interruptor para outro via NFC usando o aplicativo Piab Connect, mesmo sem conexão de energia.