Novo
Interruptor de vácuo, PS. VS (analógico e digital) - 1
Número do item: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)

Interruptor de vácuo, PS. VS (analógico e digital)

PS. VS é um interruptor de vácuo eletrônico compacto com uma saída digital pré-definida e um sinal analógico cobrindo -100 .. 0 kPa. O LED multicolorido fornece um retorno claro à distância. Um NFC embutido permite ao usuário customizar configurações com proteção opcional por código PIN e possibilita que o usuário veja estatísticas e diagnósticos pelo aplicativo Piab Connect. Disponível com montagem reta ou angulada e quatro conexões pneumáticas diferentes, é facilmente integrado em EOATs e máquinas, ou montado em componentes pneumáticos. Caixa compacta e leve feita de plásticos robustos de base biológica.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Interruptor de vácuo eletrônico com uma saída de comutação PNP ou NPN e uma saída analógica de nível de vácuo, 1–5 V ou 4–20 mA.​
  • Pontos de comutação preset -30, -40, -50, -60 ou -70 kPa, programáveis via NFC (Conexão de Campo Próximo) com o aplicativo Piab Connect.​
  • Alcance de medição -100... 0 kPa.​
  • Disponível com conexões pneumáticas retas ou anguladas: haste de 6 mm, haste de 1/4", elo giratório M5 ou G1/8", para permitir um ângulo de montagem ideal, e cabo aberto de 3 m para permitir roteamento flexível.​
  • O LED multicolorido fornece feedback claro sobre o status do interruptor e o desempenho do sistema.​
  • Programação amigável de configurações (ponto de comutação, histerese e modos de operação) via NFC com o aplicativo Piab Connect, com proteção opcional por código PIN contra alterações. ​
  • Estatísticas e diagnósticos integrados, incluindo contador de ciclos de vácuo, primeira vez no setpoint e códigos de erro legíveis via NFC com o aplicativo Piab Connect.
  • As configurações do interruptor podem ser copiadas facilmente de um interruptor para outro via NFC usando o aplicativo Piab Connect, mesmo sem conexão de energia.