Novo

Número do item: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Sensor de vácuo PS. VA (analógico)
PS. VA é um sensor eletrônico de vácuo compacto com saída analógica, fornecendo contínuo -100... Medição de 0 kPa. Disponível com múltiplas conexões pneumáticas e cabo aberto de 3 m, com carcaça feita de plásticos bio-baseados robustos. Ele é facilmente integrado em EOATs e máquinas, ou montado em componentes pneumáticos, fornecendo feedback confiável para controladores e sistemas de diagnóstico.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Sensor eletrônico de vácuo pequeno e leve com saída analógica de 1-5 V ou 4-20 mA.
- Alcance de medição -100... 0 kPa.
- Disponível com avanço pneumático inclinado de 6 mm, avanço de 1/4", M5 com elo giratório ou G1/8" para permitir o ângulo ideal de montagem.
- Cabo aberto de 3 m permite roteamento flexível.