Vacuostato VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO - 1
Número do item: 0110632
8 Variantes

Vacuostato VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO

Nossa linha inclui vacuostatos indutivos, eletromecânicos e pneumáticos, fixos e reguláveis.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostato VS4128 -50kPa, M12 NPN NA
    0124450
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuostato VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Características

  • Interruptor de vácuo com saída digital pré definida.
  • Design durável e compacto, com G1 / 8 "90 ° de ângulo de conexão giratória para fácil instalação.
  • VS4118 hardwired permite PNP NO / NC ou NPN funcionalidade NO / NC.
  • VS4128 adequado para plug in I / Os. Disponível em PNP ou NPN NO NO modelos.
  • Possível ligar várias unidades em série com a T-conectores para permitir uma saída comum (VS4128 PNP).