Cabo M8 fêmea de 4 pinos para M12 macho de 4 pinos, codificação A, L=5 m, conexão reta, blindado - 1
Número do item: 0233369

Cabo M8 fêmea de 4 pinos para M12 macho de 4 pinos, codificação A, L=5 m, conexão reta, blindado

Cabo blindado de sensor/atuador com conector macho reto M12 codificação A e conector fêmea reto M8 codificação A. Revestimento PUR sem halogênios, corrente nominal de 4 A e proteção IP65/IP67.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!