Número do item: 0200265
20 Variantes
Ventosa F150 Silicone FCM
0
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
G 1/8" maleFiltro de tela, SS
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
M5 maleCuZn
Without fitting Nada
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para superfícies planas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície.