Ventosa F110P Poliuretano 30/60, para inserto com rosca - 1
Número do item: 0106796
11 Variantes

Ventosa F110P Poliuretano 30/60, para inserto com rosca

0
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Adequada para superfícies planas e ligeiramente rugosas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento.
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Nas ventoss de duas cores, o lábio de dureza diferente torna a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.