Numer przedmiotu: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
KVG150C to modułowy i w pełni konfigurowalny chwytak z przyssawką, opracowany dla różnych branż wspierających automatyzację produkcji. Lekka konstrukcja i zintegrowane, innowacyjne funkcje zapewniają optymalną wydajność, szybką integrację oraz łatwą konserwację. Rozmiar, typ przyssawki, wydajność próżniowa i technologia kontroli przepływu mogą być dostosowane do specyficznych wymagań narzędzia końcowego robota (EOAT). Te chwytaki próżniowe są idealne do zastosowań względem opakowań, metalu, szkła i w przemyśle spożywczym.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Modułowa konstrukcja umożliwia konfigurację chwytaka o wymaganej długości od 300 do 2000 mm, z różnymi funkcjami, takimi jak eżektory, zawory zwrotne, elektrozawory, ograniczniki przepływu, piSAVE® sense i inne.
- Energooszczędny chwytak próżniowy, wykorzystujący energooszczędne akcesoria i funkcje.
- W trakcie opatentowania.
- KVG150C może być wyposażony w wstępnie wybrane, standardowe przyssawki Piab, w tym te, o wysokiej sile tarcia, piGrip, Value Line® lub wykonane z materiału DURAFLEX albo zatwierdzonego przez Agencję ds. Żywności i Leków.
- Typowe zastosowania obejmują radzenie sobie z kartonowymi pudełkami, torbami, oleistymi arkuszami metalu lub żywnością w bezpośrednim kontakcie z nią, a także wspieranie w ekstremalnych warunków temperaturowych.
- W sprawie innych opcji przyssawek, prosimy o kontakt w celu uzyskania dopasowanego rozwiązania.