Kenos® Safe&Light - KSL - 1
Kenos® Safe&Light - KSL - 2
Kenos® Safe&Light - KSL - 3
Kenos® Safe&Light - KSL - 4
Kenos® Safe&Light - KSL - 5
Numer przedmiotu: Kenos® Safe&Light KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

Podciśnieniowy chwytak piankowy KSL to wytrzymałe i proste rozwiązanie do wielu zastosowań, w szczególności do wymagającej paletyzacji w trudnych warunkach przy zapyleniu. Za sprawą specjalnej konstrukcji korpusu z pianki otoczonego włóknem węglowym urządzenie jest niezwykle lekkie, dzięki czemu umożliwia pełne wykorzystanie obciążenia robota lub kobota. Ponadto konstrukcja sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do zastosowań wymagających pracy zespołowej. Urządzenie KSL jest dostępne z zaworem zwrotnym lub technologią ograniczenia przepływu.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Jest to chwytak łatwy do zastosowania w przypadku kobotów, charakteryzujący się bardzo lekką konstrukcją, która umożliwia lepsze wykorzystanie obciążenia wspomnianego kobota. Istnieje możliwość podnoszenia elementów o masie do 59 kg.
  • Płynnie działające procesy w trudnych warunkach, przy zapyleniu, dzięki wytrzymałej konstrukcji, odpowiednim materiałom i technologii zaworu.
  • Krótki czas przestoju za sprawą magnetycznego systemu EasyFoam, który umożliwia łatwą wymianę piankowej warstwy chwytającej.
  • Rozwiązanie typu plug & play z interfejsem UR cap do robotów UR.
  • Przenoszenie elementów do góry dnem dzięki ekonomicznej technologii ograniczania przepływu ze skalibrowanymi otworami.
  • Stały poziom podciśnienia bez konieczności regulacji dzięki chwytakowi z niezależnym systemem zaworu zwrotnego.
  • Zewnętrzny lub zintegrowany generator podciśnienia.
  • Opcjonalny zestaw zaworu jako zintegrowane rozwiązanie działające w oparciu o wkłady próżniowe.
  • Opcjonalny interfejs do robota lub kobota.