Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 60, z  3 płytkami wzmacniającymi i stabilizatorem obciążenia - 1
Numer przedmiotu: 0106697
2 Warianty

Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 60, z 3 płytkami wzmacniającymi i stabilizatorem obciążenia

OBL is an oblong multi-bellow suction cup in the DURAFLEX for handling elongated or unstable items where a flexible gripping surface is needed. It combines a long, compliant bellow design with an oblong footprint, enabling secure gripping of narrow or rectangular objects, even when surfaces are uneven, bent or positions vary slightly.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 60, z  3 płytkami wzmacniającymi i stabilizatorem obciążenia
    0106697
  • Przyssawka OBL40x90P Poliuretan 70, z 3 płytkami wzmacniającymi, stabilizatorem obciążenia z przyłaczem męskim G3/8" oraz fil
    0107325

Funkcje

  • Suitable for long, narrow and bent surfaces, for example bottles, pipes or sharply bent sheet parts.
  • Reinforcement plates give stability to the suction cup.
  • Guiding holes ensures positioning and locking of the cup.
  • Multi-bellow design gives the capability to compensate for height differences.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane and does not leave any marks on the objects handled.
  • Available in 50, 60 and 70 Shore hardness