Bottom valve module SS cpl Fluid Q p 21/16 - 1
Numer przedmiotu: 0242718

Bottom valve module SS cpl Fluid Q p 21/16

Stainless steel bottom valve module supplied complete with Q seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Unloads the conveyed product.
  • Hygienic design.
  • Fulfils the requirements of FDA (with white fluidisation cone).
  • Available with white or antistatic (black) fluidisation cone.
  • Fluidisation regulator is included.