Numer przedmiotu: 0242717
Bottom valve module SS cpl Fluid SS NBR p 21/16
Stainless steel bottom valve module supplied complete with NBR seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Unloads the conveyed product.
- Hygienic design.
- Fluidisation regulator is included.