Numer przedmiotu: 0242716
Bottom valve module SS cpl Fluid NBR p 21/16
Stainless steel bottom valve module supplied complete with NBR seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Unloads the conveyed product.
- Hygienic design.
- Fulfils the requirements of FDA (with white fluidisation cone).
- Available with white or antistatic (black) fluidisation cone.
- Fluidisation regulator is included.