Numer przedmiotu: piCOBOT®
piCOBOT®
piCOBOT® to kompaktowa i niezwykle wydajna w stosunku do swojego rozmiaru pompa próżniowa. Zapewnia najwyższą wydajność w zastosowaniach z robotami współpracującymi, czyli kobotami, takich jak tworzenie zestawów i wybieranie pojemników. Eżektor jest zasilany wielostopniową technologią COAX® firmy Piab i został wyposażony w zintegrowane sterowniki, co umożliwia łatwą instalację, elastyczne programowanie i stałe monitorowanie. W celu zwiększenia elastyczności i dostosowania tego rozwiązania do indywidualnych potrzeb oferujemy szereg akcesoriów.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Wyjątkowa wydajność i możliwości podnoszenia w stosunku do małej i lekkiej konstrukcji. Ładowność do 7 kg.
- Zintegrowane funkcje wydłużające okres eksploatacji i niezawodność.
- Oprogramowanie Plug & Play i interfejsy oferowane dla cobotów UR (seria E- i CB), Fanuc (seria LR, CR i CRX) i ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg).
- Dostępne są typowe interfejsy elektryczne z wieloma opcjami mocowania, pasujące do wszystkich innych kobotów.
- Rozwiązanie wyposażone w szeroką gamę w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych oraz niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.