Docking Station 105-125 - 1
Numer przedmiotu: 0243619
2 Warianty

Docking Station 105-125

Stacja dokująca piCOBOT® to jednostka, na której zamontowane są różnorodne efektory końcowe, co pozwala na automatyczną wymianę narzędzi przez zmieniacze oprzyrządowania piCOBOT®. Dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy jednostkami chwytaka ingerencja operatora nie jest konieczna, co przekłada się na płynny i nieprzerwany proces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

Funkcje

  • Umożliwia chwytakowi piCOBOT® pobieranie różnych narzędzi ze stacji dokujących w celu wykonywania wielu zadań.  
  • Współpraca stacji dokującej ze zmieniaczem narzędzi piCOBOT umożliwia automatyczną zmianę oprzyrządowania.    
  • Stacja dokująca jest zawieszona na gumowych tulejach, co zapewnia elastyczność dokowania.  
  • Zgodne z pełnym asortymentem produktów piCOBOT®  
  • Dostępne w dwóch rozmiarach zależnie od głębokości efektora końcowego.