Numer przedmiotu: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium to lekki, średniej wielkości, piankowy, próżniowy chwytak do robotów współpracujących. Dzięki udźwigowi do 30 kg, dużemu obszarowi chwytania, 420×260 mm i wadze poniżej 4 kg, skutecznie radzi sobie z kartonami lub innymi przedmiotami podczas przenoszenia skrzyń, a także paletyzacji i zadań typu pick andplace ("podnieś i umieść"). Zintegrowany eżektor i łatwy montaż kobota, umożliwiają szybkie wdrożenie w środowiskach współpracy.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Platforma modułowego chwytaka do kobotów. Można ją skonfigurować pod kątem różnych ładunków, powierzchni chwytających i interfejsów montażowych, aby dopasować ją do szerokiego rodzaju modeli i zastosowań z kobotami.
- Zintegrowana z dwustopniową technologią eżektorów COAX® Si32 firmy Piab, umożliwiającą energooszczędne wytwarzanie podciśnienia z wysokim, początkowym przepływem próżni nawet przy niskim lub zmiennym ciśnieniu zasilania.
- Dostępny z koncepcją PCOF (piCobot Foam Gripper), opartą na piance, umożliwiającą tej samej platformie obsługę różnych rodzajów produktów poprzez prostą zmianę chwytaka.
- Typowe zastosowania obejmują obsługę kartonów, tacek lub komponentów w pakowaniu, paletyzacji, logistyce, przemyśle metalowym, tworzyw sztucznych i ogólnym.
- Wysoki udźwig do 30 kg przy wadze chwytaka poniżej 4 kg zapewnia efektywne wykorzystanie kobota.
- Opcjonalny zawór i czujnik mogą być zintegrowane w celu ułatwienia instalacji.
- Plastikowa obudowa, zaokrąglone krawędzie i dodatkowy tłumik, poprawiają bezpieczeństwo operatora, ergonomię i poziom hałasu w środowiskach współpracy.