Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve - 1
Numer przedmiotu: U20.47.02DC
18 Warianty

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve

Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.