Numer przedmiotu: 9906868
18 Warianty
Przyssawka U20 HNBR, M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
M5 fêmeaAl
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.