Numer przedmiotu: 0128149
75 Warianty
Suction cup F75 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór stożkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaZawór stożkowy, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
G 1/2" fêmeaZawór stożkowy, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaPA
1/8" NPSF fêmeaZawór stożkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
5x1/8" NPSF fêmeaAl
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.