Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Numer przedmiotu: 0101756
75 Warianty

Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

15 mm
Numer przedmiotu: 3150125S
20 mm
Numer przedmiotu: 0110334
25 mm
Numer przedmiotu: 0101132
30 mm
Numer przedmiotu: 0101134
40 mm
Numer przedmiotu: 0101556
50 mm
Numer przedmiotu: 0101756
75 mm
Numer przedmiotu: 0101866
110 mm
Numer przedmiotu: 0101908
150 mm
Numer przedmiotu: 0101934

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101138
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3150014S
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101274
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110334
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101273
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101270
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101271
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101748
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101750
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101867
G 3/8" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101870
G 1/2" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101872
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128150
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101935
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101272
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101749
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101751
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101747
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101753
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110346
1/8" NPSF fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 3150051S
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101752
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101909
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.