XLF200 Bardzo duża płaska przyssawka, mocowanie żeńskie G1/2” - 1
XLF200 Bardzo duża płaska przyssawka, mocowanie żeńskie G1/2” - 2
Numer przedmiotu: 0127132
4 Warianty

XLF200 Bardzo duża płaska przyssawka, mocowanie żeńskie G1/2”

Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu. Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub rozerwaniu na zewnętrznej krawędzi. Dodatkowy port nadaje się do wykrywania próżni lub jako wydajny blow-off/release.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Dopasowywanie

Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje