Numer przedmiotu: 0127134
4 Warianty
XLF300 Bardzo duża płaska przyssawka, mocowanie żeńskie G1/2”
Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu. Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub rozerwaniu na zewnętrznej krawędzi. Dodatkowy port nadaje się do wykrywania próżni lub jako wydajny blow-off/release.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przeznaczone do obsługi dużych i ciężkich arkuszy blach oraz szkła o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni.
- Wzór ożebrowania przyssawki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność obsługi pochylonych lub pionowych arkuszy blach/szkła.
- Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub przetarciem zewnętrznej wargi.
- Trwały i odporny na ścieranie materiał zmniejsza ryzyko powstawania śladów.
- Płaska płyta montażowa umożliwia dostosowanie do indywidualnego interfejsu montażowego.
- Dodatkowy port akcesoriów do szybkiego uwalniania i detekcji.