Numer przedmiotu: 0106352
32 Warianty
Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym
0
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.