Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0106830
32 Warianty

Przyssawka F75P Poliuretan 30/60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym

0
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

75 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107321
110 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107323
75 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0106830
110 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0106798

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0104724
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0106350
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0106352
G 1/2" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0129927
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0106349
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0106351
3/8" NPSF fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0108800
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
  • Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.