Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm - 1
Numer przedmiotu: 0210597
73 Warianty

Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm

Piab’s DCF suction cups are optimized for oily metal sheets, featuring a deep concave design and flexible lip for secure grip and reliable sealing—even on curved or uneven surfaces. The DCF cups handle high shear forces and are ideal for fast de-stacking and handling in press lines. Made from DURAFLEX®, they offer excellent wear resistance and elastic memory, ensuring long-lasting, consistent performance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
  • Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
  • Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
  • Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
  • Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
  • Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.