Numer przedmiotu: 0206538
73 Warianty
Przyssawka DCF65P poliuretan 60, G3/8" żeńskie plastikowe
Piab’s DCF suction cups are optimized for oily metal sheets, featuring a deep concave design and flexible lip for secure grip and reliable sealing—even on curved or uneven surfaces. The DCF cups handle high shear forces and are ideal for fast de-stacking and handling in press lines. Made from DURAFLEX®, they offer excellent wear resistance and elastic memory, ensuring long-lasting, consistent performance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
M10x1.5 męskieSS
M10x1.5 męskieFiltr siatkowy, SS
M14x1 fêmeaAl
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieAl
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieAl
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
G 3/8" Long fêmeaAl
G 3/8" Long fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/4" fêmeaAl
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaPA
G 3/8" fêmeaAl
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, PA
3/8" NPT fêmeaBrass
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Al
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Brass
T-slot Al
T-slot Filtr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
- Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.