Powierzchnie o wysokiej i niskiej temperaturze

Zalecane przyssawki do obiektów narażonych na wysokie temperatury, do 150–160°C, oraz do procesów, w których komponent może być później malowany i substancji zakłócających malowanie, takich jak silikon. Typowe przykłady obejmują komponenty z tworzyw sztucznych formowane metodą wtrysku. Materiał cechuje również wyjątkowa odporność na zużycie, dzięki czemu przyssawki nie pozostawiają widocznych śladów, co jest szczególnie cenne podczas pracy na przykład z przednimi szybami samochodowymi.
Powierzchnie o wysokiej i niskiej temperaturze
5 produktów