Pakowanie żywności, wysoka i niska temperatura

Na liniach pakowania żywności warunki pracy często wiążą się z bardzo wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami. Przyssawki te są wykonane z najwyższej jakości silikonu o zakresie temperatury roboczej od −40°C do 200°C. Materiał ten jest bardziej odporny na zużycie i elastyczny niż standardowy silikon, co zapewnia dłuższą żywotność oraz wysoką niezawodność w trudnych warunkach temperaturowych.
Pakowanie żywności, wysoka i niska temperatura
5 produktów