BXP - 1
Numer przedmiotu: S.BXP.MF

BXP

BXP (BX_P albo B_XP) to seria modularnych przyssawek o konstrukcji przystosowanej do bezpiecznego przenoszenia materiałów porowatych oraz zapewniającej regulację poziomu. Przyssawki oferowane są w szerokiej rozpiętości rozmiarów wraz z atrakcyjnym wyborem mieszków i krawędzi pod kątem zróżnicowanych zastosowań. Zwracamy uwagę, iż „B-numer-XP” to nasza standardowa opcja mieszków, podczas gdy oznaczenie „BX-numer-P” odnosi się do dodatkowego mieszka mającego za zadanie zwiększyć elastyczność w zastosowaniach, w których występują znaczne różnice wysokości.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • w pełni modularne przyssawki, mieszki, mocowania i akcesoria. Wybierz opcję „B-numer-XP” dla mieszków 1,5 (standard) oraz „BX-numer-P” w przypadku mieszków 2,5. 
  • Wargi uszczelniające dostępne są w wielu opcjach twardości oferowanych z myślą o optymalnej adaptacji. 
  • Znakomite rezultaty w przypadku nierównych i porowatych powierzchni, takich jak tektura. 
  • Wszystkie przyssawki są wykonane z materiału DURAFLEX®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. 
  • DURAFLEX® nie pozostawia śladów, co gwarantuje, że wszystkie przenoszone przedmioty pozostaną w nienaruszonym stanie.