Suction cup OBL - 1
Numer przedmiotu: S.OBL

Suction cup OBL

Nadaje się do długich, wąskich i zagiętych powierzchni – na przykład butelek, rurek lub ostro zagiętych elementów w arkuszach. Przyssawki są wyposażone w płytki wzmacniające, które nadają im dodatkową stabilność. OBL40×90 jest dostępna w wykonaniu z dwóch różnych materiałów: DURAFLEX® i silikon.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Nadaje się do długich, wąskich i zakrzywionych powierzchni, takich jak w przypadku butelek, rurek lub ostro zagiętych elementów w arkuszach.
  • Płytki wzmacniające nadają tej przyssawce stabilność.
  • Otwory naprowadzające gwarantują prawidłowe umieszczenie i zablokowanie przyssawki.
  • Konstrukcja wielomieszkowa zapewnia możliwość kompensacji różnic wysokości.
  • Wersja z PUR: Przyssawki DURAFLEX® produkowane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Wersja silikonowa: Nadaje się do środowisk, w których panuje wysoka i niska temperatura.