Suction cup PAXB family - 1
Numer przedmiotu: S.PAXB

Suction cup PAXB family

Specjalne mieszki motoryzacyjne Piab (PAXB), to specjalnie zaprojektowane przyssawki cierne z wieloma mieszkami do suchych i zaolejonych blach w warsztatach samochodowych, gdzie wymagana jest duża kompensacja poziomu. Konstrukcja przyssawek PAXB jest odpowiednia zarówno do płaskich, jak i nierównych/zakrzywionych powierzchni z wewnętrznym wzorem tarcia do obsługi zaolejonych powierzchni.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Przyssawki samochodowe – przeznaczone do segmentu warsztatów i zgodne ze standardami branżowymi w tych zastosowaniach.
  • Wykonane z czarnego nitrylo-PCW, klasy 60 Shore (A), bez silikonu. Trwały materiał, zapewniający ekonomiczne i dobre działanie w zastosowaniach motoryzacyjnych.
  • Okrągła, wielokolorowa przyssawka do dynamicznej obróbki bardzo nierównych lub zakrzywionych powierzchni przedmiotu obrabianego.
  • Bardzo dobra stabilność i odporność na siły poziome w porównaniu do podobnych przyssawek.
  • Bardzo duży skok, dobry do doskonałej kompensacji poziomu.
  • Obsługa cienkich blach bez deformacji lub wgnieceń przedmiotów.
  • Do suchych i zaolejonych arkuszy.
  • Wzór tarcia na wardze zapobiega ślizganiu się arkuszy.
  • Szeroka powierzchnia uszczelniająca dla lepszego uszczelnienia przed kurzem i zanieczyszczeniami.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do uruchomienia, zapewnia dobrą rezerwę podciśnienia dla samego podnośnika.
  • Opcje mocowania: przyssawka ma uformowaną aluminiową wkładkę, więc możesz użyć własnego rozwiązania montażowego lub skorzystać z jednej z dziewięciu (9) opcji dopasowania firmy Piab.