Nowy
Suction cup BCP40 - 1
Numer przedmiotu: S.BCP

Suction cup BCP40

BCP40 to przyssawka firmy Piab, dedykowana do zautomatyzowanego przenoszenia tekturowych pudełek w procesach pakowania i intralogistycznych. Dzięki długiemu, stabilnemu skokowi mieszka, wynoszącemu około 25 mm, oraz średnicy wargi wynoszącej około 40 mm, zapewnia bezpieczne oraz powtarzalne chwytanie średnich i dużych pudełek oraz pokrywek, kompensując jednocześnie normalne wahania wysokości. Przyssawka BCP40, formowana z recyklingowanego, odpornego na ścieranie tworzywa TPE, zapewnia długą żywotność w środowiskach o wysokiej częstotliwości cykli. Jej dostosowane mieszki, zintegrowane ożebrowanie i zoptymalizowana geometria wargi, zapewniają mocne uszczelnienie i stałą siłę podnoszenia w wieloprzyssawkowych chwytakach, nawet w przypadku zapylonych pudełek lub o lekko nieregularnych kształtach. Kompatybilna z szerokiego rodzaju mocowaniami, dyskami filtracyjnymi i zaworami piSAVE®, przyssawka BCP40 upraszcza integrację z istniejącymi systemami podciśnieniowymi oraz wspiera energooszczędne, wysokowydajne przenoszenie pudełek.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Specjalnie zaprojektowane do automatycznego transportu pudełek w procesach pakowania na końcu linii, załadunku na wysokie regały, paletyzacji/depaletyzacji oraz w centrach logistycznych z kontrolą jakości opakowań.
  • Konstrukcja z tworzywa TPE nadającego się do recyklingu i z odłączanymi łącznikami, ułatwia wymianę oraz wspiera zrównoważone projekty systemów.
  • Wielomieszkowa konstrukcja kompensuje różnice w wysokości i nierówne powierzchnie.
  • Zintegrowane ożebrowanie i zoptymalizowana geometria wargi, zwiększają efektywny obszar podciśnieniowego uszczelniania, poprawiając chwyt oraz niezawodność.
  • Mieszki i krawędź są dostosowane pod kątem średniego ugięcia oraz zdefiniowanych, równych powierzchni, zapewniając stabilność i równomierne siły podnoszące w chwytakach wieloprzyssawkowych oraz układach.
  • Kompatybilna z szerokiego rodzaju mocowaniami, dyskami filtracyjnymi i zaworami piSAVE®, co upraszcza modernizację oraz integrację z istniejącymi systemami podciśnieniowymi.