Nowy

Numer przedmiotu: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF to nowa seria wysoce wydajnych przyssawek firmy Piab, przeznaczona do nowoczesnego magazynowania, e-commerce, logistyki i przemysłu ogólnego. Łączy w sobie miękkość, niezbędną do uszczelniania worków, materiałów o nieregularnych kształtach oraz tych porowatych, z wytrzymałością wymaganą do uszczelniania ciężkich kartonów i płaskich pudełek. Dzięki unikalnemu połączeniu wysokiego przepływu i miękkiej, dopasowującej się wardze, BLFF może radzić sobie zarówno z dużymi ładunkami, jak i problematycznymi przedmiotami, w przypadku których tradycyjne krawędzie przyssawek mają problemy z uzyskaniem uszczelnienia. Pozwala to na zwiększenie wydajność przenoszenia i zmniejszenie liczby przezbrojeń w zautomatyzowanych systemach. Dostępne w średnicach Ø42 i Ø55 mm oraz dwóch poziomach twardości (średni, twardy), BLFF zastępują wiele tradycyjnych typów przyssawek i upraszczają oprzyrządowanie, ustawienia oraz obsługę części zamiennych. Przyssawki są formowane z nadającego się do recyklingu tworzywa - TPE i montowane na odłączanych, metalowych mocowaniach, co ułatwia wymianę oraz recykling. Sprawdzone w wymagających testach cyklicznych i ściernych oraz odpowiednie zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów podciśnieniowych, BLFF oferują solidne i trwałe rozwiązanie chwytające, gotowe do obsługi aktualnych oraz przyszłych materiałów do pakowania.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Seria wszechstronnych przyssawek BLFF do radzenia sobie ze zróżnicowanymi przedmiotami w sektorze magazynowania, e-commerce, logistyce i przemyśle ogólnym.
- Unikalna konstrukcja krawędzi i mieszka, w połączeniu z wysokim przepływem podciśnienia, chwyta zarówno sztywne pudełka, jak i lekkie, odkształcalne lub kłopotliwe przedmioty, których uszczelnienie jest zazwyczaj wyzwaniem.
- Dwa poziomy twardości (średni, twardy).
- Materiał TPE nadający się do recyklingu i odłączane, metalowe mocowania ułatwiające wymianę i zwiększające trwałość.
- Sprawdzona wytrzymałość i długa żywotność potwierdzone w przeprowadzonych przez firmę Piab testach cyklicznych, odporności na ścieranie oraz przy dużym obciążeniu.
- Dostępne w średnicach Ø42 i Ø55 mm z czytelnym kodowaniem kolorami dla każdego poziomu twardości.
- Szeroki zakres przyssawek, opcjonalne zawory piSense i łatwe w czyszczeniu filtry o wysokim przepływie do zastosowań w warunkach dużego zapylenia.
- Nadają się zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów podciśnieniowych oraz do chwytaków z pojedynczymi lub wieloma przyssawkami.